Menu Search

NBR Set met afdichtringen Metrische o-ringen

This kit is made of a selection of metric o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra artikelnummer:

10385159

Oud artikelnummer:

490033

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 37,71
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 37,71

1 x € 37,71

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat 15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
Aantal stukken 186
Type Metric O-Ring Kit
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op