Menu Search

O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

This o-ring has an inside diameter of 8.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra artikelnummer:

10358405

Oud artikelnummer:

178103369954

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,0558
500 - 999 € 0,0501
1000 + € 0,0474
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 5,58

100 x € 0,0558

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 1.6 mm
ID 8.1 mm
Aantal stukken 100
Type 2
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op