Menu Search

O-ring 4.0 mm 2.0 mm FPM Zwart

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 4mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10385920

Oud artikelnummer:

490136

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,3859
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 38,59

100 x € 0,3859

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kittype Europese metrische o-ringen
Aantal stukken 18
Massief materiaal 75 fluoroelastomeer
Kleur Zwart
Type Individual Part
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op