Menu Search

O-ring 5.0 mm 2.0 mm NBR Zwart

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 5mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10385685

Oud artikelnummer:

490112

3882 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0694
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 6,94

100 x € 0,0694

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kittype Europese metrische o-ringen
Aantal stukken 18
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Kleur Zwart
Type Individual Part
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op