Menu Search

O-ring 42.0 mm 4.0 mm NBR 70 Zwart

This o-ring has an inside diameter of 42mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra artikelnummer:

10358368

Oud artikelnummer:

178102969954

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2611
500 - 999 € 0,2344
1000 + € 0,2211
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,11

100 x € 0,2611

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kittype Europese metrische o-ringen
Aantal stukken 100
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Kleur Zwart
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op