Menu Search

O-ringen imperiaal

Op voorraad

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID YxY Materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • van 4
O-ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405628


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405642


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10