Menu Search

O-ringen imperiaal

Op voorraad

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID YxY Materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
26.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
32.9 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
€ 1,251 - € 1,3905 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
23.4 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
100 Op voorraad
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
€ 217,074 - € 217,074 Vraag de levertijd aan hier
FPM 75
1
€ 34,163 - € 34,163 Vraag de levertijd aan hier
NBR
1
Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Vraag de levertijd aan hier
36.1 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Vraag de levertijd aan hier
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
€ 0,1447 - € 0,1447 291 Op voorraad
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
€ 0,1766 - € 0,1766 378 Op voorraad
23.4 mm
3.5 mm
NBR 70
2
  • van 4
O-ring 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405642


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 26.6 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405635


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 32.9 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405673


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 37.5 mm 5.3 mm FPM 75 Zwart

10405710


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405680


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Zwart

10405727


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405666

Prijsbereik
€ 1,3905 - € 1,251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405703


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405628


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 23.4 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405611


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405659


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Zwart

10405697


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Zwart

10405734


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
FPM 75 Set met afdichtringen Imperiale o-ringen

10385142

Prijsbereik
€ 217,074 - € 217,074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Artikel 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    1
NBR Set met afdichtringen Assortiment Imperiale o-ringen

10385135

Prijsbereik
€ 34,163 - € 34,163

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    1
O-ring 29.8 mm 3.5 mm NBR 70 Zwart

10405352


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 36.1 mm 3.5 mm NBR 70 Zwart

10405390


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Zwart

10405437


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Zwart

10405277

Prijsbereik
€ 0,1447 - € 0,1447

Voorraadniveaus
291 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100
O-ring 23.4 mm 3.5 mm NBR 70 Zwart

10405314

Prijsbereik
€ 0,1766 - € 0,1766

Voorraadniveaus
378 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    100