Menu Search

O-ringen imperiaal

Op voorraad

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID YxY Materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
€ 217,074 - € 217,074 Vraag de levertijd aan hier
FPM
Imperial O-Ring Kit
Vraag de levertijd aan hier
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
€ 1,251 - € 1,3905 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
€ 34,163 - € 34,163 Vraag de levertijd aan hier
NBR
Imperial O-Ring Kit
Vraag de levertijd aan hier
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
€ 0,0632 - € 0,0632 1438 Op voorraad
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1602 - € 0,1602 603 Op voorraad
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1038 - € 0,1038 3400 Op voorraad
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • van 4
O-ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Zwart

10405567


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
FPM Set met afdichtringen Imperiale o-ringen

10385142

Prijsbereik
€ 217,074 - € 217,074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    Imperial O-Ring Kit
O-ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405635


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405628


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 32.92 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405673


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405697


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Zwart

10405734


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    7
O-ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405666

Prijsbereik
€ 1,3905 - € 1,251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405703


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405680


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Zwart

10405727


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    7
NBR Set met afdichtringen Assortiment Imperiale o-ringen

10385135

Prijsbereik
€ 34,163 - € 34,163

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    Imperial O-Ring Kit
O-ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Zwart

10405710


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    7
O-ring 29.75 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405659


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405642


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405611


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405178

Prijsbereik
€ 0,0632 - € 0,0632

Voorraadniveaus
1438 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
O-ring 20.22 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405291

Prijsbereik
€ 0,1602 - € 0,1602

Voorraadniveaus
603 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Zwart

10405222

Prijsbereik
€ 0,1038 - € 0,1038

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 26.58 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405338


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10