Menu Search

O-ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Zwart

Deze o-ring is gemaakt van FPM 75 en is geschikt voor imperiale standaard. De afdichting heeft een binnendiameter van 43,8 mm. De o-ring vormt een goede afdichting om vloeistofverlies en gaslekkage te voorkomen. Het materiaal is uitstekend bestand tegen oliën, benzines en koolwaterstoffen.
Essentra artikelnummer:

10405703

Oud artikelnummer:

600691

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
YxY 3.5 mm
ID 37.7 mm
Massief materiaal 75 fluoroelastomeer
Kleur Zwart
Aantal stukken 10
Type Individual Part
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op