Menu Search

O-ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Zwart

Deze o-ring is gemaakt van FPM 75 en is geschikt voor imperiale standaard. De afdichting heeft een binnendiameter van 43,8 mm. De o-ring vormt een goede afdichting om vloeistofverlies en gaslekkage te voorkomen. Het materiaal is uitstekend bestand tegen oliën, benzines en koolwaterstoffen.
Essentra artikelnummer:

10405529

Oud artikelnummer:

600673

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,3814
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 38,14

100 x € 0,3814

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
YxY 2.6 mm
ID 10.8 mm
Massief materiaal 75 fluoroelastomeer
Kleur Zwart
Aantal stukken 13
Type Individual Part
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op