Menu Search

O-ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Zwart

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 34.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405383

Oud artikelnummer:

600659

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
YxY 3.5 mm
ID 34.5 mm
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Kleur Zwart
Aantal stukken 10
Type Individual Part
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op