Menu Search

Sluitmoer M3 5.5 mm Staal Naturel

Deze zeskantige borgmoer is gemaakt van verzinkt staal en is ontworpen om trillingen te absorberen en loskomen van de moer te voorkomen. Voldoet aan DIN985 en ISO 10511.
Essentra artikelnummer:

10240182

Oud artikelnummer:

348030040952

5933 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0892
1000 + € 0,064
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 44,60

500 x € 0,0892

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.7 mm
Totale hoogte 4.0 mm
Draadmaat M3
Contactoppervlak Plat
Moervorm Locking
Moervorm Zeskant
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op