NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw Serie: SR1114
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | FD | Kleur | od1 | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | od2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4653 - € 1,0188 | 6500 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Blauw
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| € 0,3188 - € 0,692 | 13000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,3539 - € 0,7721 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blauw
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,4927 - € 1,0764 | 1350 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
Blauw
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 0,746 - € 2,2939 | 10500 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Blauw
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan