Menu Search

Sleutelvergrendeling

Nokvergrendelingen met cilinderslot voor het vergrendelen en beveiligen van de toegang met een draaibare nokvergrendeling (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt. Ideaal voor koffers, stalen kasten en lades. Sleuteldraaihoek is 90 graden. Deze nokvergrendeling met cilinder heeft een unieke sleutel, wordt geleverd met twee hoofdsleutels en is van staal met een verchroomde afwerking.
Essentra artikelnummer:

20123772

Oud artikelnummer:

250200150E

38 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 3,267
5 + € 2,9403
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,27

1 x € 3,267

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 43.0 mm
Behuizingshoogte 20.0 mm
Materiaal sluitlip Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op