Menu Search

Sleutelvergrendeling Eurosleutel 45.0 mm 20.5 mm Gegoten zinklegering

Cilindernokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met draaibare nokvergrendeling (pal), die sluit doordat het frame of de sluitplaat aan de achterkant ingrijpt. Met gereedschapsvrije montage voor snel en eenvoudig aanbrengen. Geschikt voor deuren met een normale dikte en ideaal voor lichtgewicht deuren.
Essentra artikelnummer:

20120368

Oud artikelnummer:

063120530E

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 3,0248
5 + € 2,7223
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,02

1 x € 3,0248

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Sleuteltype Eurosleutel
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op