Menu Search

Sleutelvergrendeling Loper 45.0 mm 26.5 mm Zwart

Cilindernokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met draaibare nokvergrendeling (pal), die sluit doordat het frame of de sluitplaat aan de achterkant ingrijpt. Met gereedschapsvrije montage voor snel en eenvoudig aanbrengen. Geschikt voor deuren met een normale dikte en ideaal voor lichtgewicht deuren.
Essentra artikelnummer:

20120351

Oud artikelnummer:

063120434E

95 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 34,455
50 + € 18,421
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 34,46

1 x € 34,455

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 26.0 mm
Grijpbereik 26.5 mm
Behuizingshoogte 20.0 mm
Sleuteltype Loper
Slottype Master Key
Kleur Zwart
Voltooien Gepoedercoat
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Omvat 2x Keys
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op