Menu Search

Sleutelvergrendeling Eurosleutel 45.0 mm 26.5 mm Gegoten zinklegering

Nokvergrendelingen zijn ontworpen om uw panelen te vergrendelen en de toegang te beveiligen met draaibare nokvergrendeling (nagel), die sluit doordat het frame of de sluitplaat aan de achterkant ingrijpt. Met gereedschapsvrije montage voor snel en eenvoudig aanbrengen. Geschikt voor deuren met een normale dikte en ideaal voor lichtgewicht deuren.
Essentra artikelnummer:

20057282

Oud artikelnummer:

063110534E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 28,2721
50 + € 15,1229
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,27

1 x € 28,2721

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Sleuteltype Eurosleutel
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op