Menu Search

Sleutelvergrendeling Gelijke sleutels 45.0 mm 20.5 mm Zilver

Cilindernokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met draaibare nokvergrendeling (pal), die sluit doordat het frame of de sluitplaat aan de achterkant ingrijpt. Met gereedschapsvrije montage voor snel en eenvoudig aanbrengen. Geschikt voor deuren met een normale dikte en ideaal voor lichtgewicht deuren.
Essentra artikelnummer:

20120306

Oud artikelnummer:

063110530E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 28,2721
50 + € 15,1229
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,27

1 x € 28,2721

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 20.0 mm
Grijpbereik 20.5 mm
Behuizingshoogte 20.0 mm
Sleuteltype Gelijke sleutels
Slottype Keyed Alike
Kleur Zilver
Voltooien Verchroomd
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Omvat 2x Keys
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op