20120276
063110437E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 35,4197 |
| 50 + | € 18,9368 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Noklengte | 45.0 mm |
|---|---|
| Noklengte | 1.772 in |
| Greeplengte | 18.0 mm |
| Greeplengte | 0.709 in |
| Grijpbereik | 18.5 mm |
| Grijpbereik | 0.728 in |
| Behuizingshoogte | 20.0 mm |
| Behuizingshoogte | 0.787 in |
| Sleuteltype | Loper |
| Slottype | Master Key |
| Kleur | Zilver |
| Voltooien | Verchroomd |
| Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
| Materiaal sluitlip | Staal |
| Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
| Omvat | 2x Keys |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan