Menu Search

Sleutelvergrendeling Gegoten zinklegering

Nokvergrendelingen met cilinderslot zijn bedoeld om de toegang tot uw panelen en deuren af te sluiten en te vergrendelen met een draaiende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt. Dit cilinderslot heeft een unieke sleutel en wordt geleverd met twee hoofdsleutels. Heeft een verchroomde afwerking.
Essentra artikelnummer:

20048976

Oud artikelnummer:

05030651E

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 11,9053
50 + € 8,5036
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 11,91

1 x € 11,9053

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingshoogte 16.5 mm
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op