Menu Search

Knopvergrendeling Mini-nokvergrendeling

Mini nokvergrendeling met vleugelknop en eenvoudige bevestiging met clips die de toegang tot uw panelen en deuren afsluiten en vergrendelen. Deze vergrendelingen kunnen zonder sleutel met de hand worden bediend en zijn gemaakt van zamak met een zwarte coating.
Essentra artikelnummer:

20077457

Oud artikelnummer:

5661202021E

671 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,488
100 - 499 € 5,349
500 + € 3,984
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 7,49

1 x € 7,488

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Materiaal behuizing 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Noklengte 25.0 mm
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op