Menu Search

Knopvergrendeling Mini-nokvergrendeling 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Mini nokvergrendeling met vleugelknop en eenvoudige bevestiging met clips die de toegang tot uw panelen en deuren afsluiten en vergrendelen. Deze vergrendelingen kunnen zonder sleutel met de hand worden bediend en zijn gemaakt van zamak met een zwarte coating.
Essentra artikelnummer:

20077464

Fabrikant artikelnummer:

5661202011E

229 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,0067
100 - 499 € 2,1476
500 + € 1,9329
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 3,01

1 x € 3,0067

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Gepoedercoat
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal hendel PA
Materiaal behuizing PA
Materiaal vergrendeling Zamak
Handgreeptype Vleugelknopgreep
Grijpbereik 20.5 mm
Bevestigingsgatlengte 16.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 14.2 mm
Noklengte 35.0 mm
Omvat Niets inbegrepen
Sleuteltype Zonder sleutel
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op