Menu Search

Knopvergrendeling 19.5 mm Gegoten zinklegering Zwart

Mini nokvergrendeling met vleugelknop en eenvoudige bevestiging met clips die de toegang tot uw panelen en deuren afsluiten en vergrendelen. Deze vergrendelingen kunnen zonder sleutel met de hand worden bediend en worden geleverd in een zinklegering met een afwerking in zwarte poedercoating.
Essentra artikelnummer:

20123352

Fabrikant artikelnummer:

1661221E

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 11,076
50 + € 7,911
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 11,08

1 x € 11,076

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal sluitlip Zinklegering
Materiaal hendel Zinklegering
Materiaal behuizing Zinklegering
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Handgreeptype Handgreep met knop
Grijpbereik 19.5 mm
Bevestigingsgatlengte 16.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 14.2 mm
Noklengte 38.0 mm
Omvat Niets inbegrepen
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op