Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 14,5247 |
50 + | € 7,756 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Chrome Plated |
---|---|
Cam Material | Zinc Alloy |
Handle Material | Zinc Alloy |
Housing Material | Zinc Alloy |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Type | Knob Handle |
Grip Range | 19.5 mm |
Grip Range | 0.768 in |
Mounting Hole Length | 16.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.638 in |
Mounting Hole Width | 14.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.559 in |
Cam Length | 38.0 mm |
Cam Length | 1.496 in |
Includes | Nothing Included |
Commodity Code | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan