Menu Search

Knopvergrendeling 16.0 mm Gegoten zinklegering Naturel

Mini nokvergrendeling met vleugelknop en eenvoudige bevestiging met clips die de toegang tot uw panelen en deuren sluiten en vergrendelen. Deze vergrendelingen zijn zonder sleutel met de hand te bedienen en worden geleverd in een zinklegering met verchroomde afwerking.
Essentra artikelnummer:

20064020

Fabrikant artikelnummer:

165110310

106 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 74 € 12,868
75 + € 9,191
Standaard verpakking: 75

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 12,87

1 x € 12,868

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verchroomd
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal hendel Zinklegering
Materiaal behuizing Zamak
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Handgreeptype Vleugelknop, handgreep met sleutel
Grijpbereik 16.0 mm
Bevestigingsgatlengte 16.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 14.2 mm
Noklengte 29.0 mm
Omvat Nok afzonderlijk verkrijgbaar. Bij elke grendel worden twee sleutels meegeleverd
Sleuteltype Gelijke sleutels
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op