Menu Search

Slot met T-greep Zwart

Deze verstelbare draai-spansloten worden geleverd met een T-greep. De extra compressie zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen. Deze vergrendelingen zijn ideaal voor kasten en meubels.
Essentra artikelnummer:

20052195

Oud artikelnummer:

110200538E

279 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 10,079
25 - 249 € 7,199
250 + € 6,483
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 10,08

1 x € 10,079

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 8301409000
Noklengte 45.0 mm
Handgreeptype T-Handle Lock

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op