Menu Search

Slot met T-greep Zwart

Nokvergrendeling met draaigreep wordt gebruikt om deuren, kasten en andere soorten behuizingen te beveiligen. Het heeft een T-slot met verschillende sleutels waardoor elke grendel anders kan worden vergrendeld, waardoor de mogelijkheid van elke sleutel om slechts één specifieke grendel te openen, wordt beperkt. Zwart gemaakt van zinklegering materiaal.
Essentra artikelnummer:

20121884

Oud artikelnummer:

110120238E

16 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 11,646
25 - 249 € 8,318
250 + € 7,488
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 11,65

1 x € 11,646

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 8301409000
Noklengte 45.0 mm
Handgreeptype T-Handle Lock

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op