Menu Search

Slot met T-greep 18.5 mm 80.0 mm Zamak Zwart

Nokvergrendeling met draaigreep wordt gebruikt om deuren, kasten en andere soorten behuizingen te beveiligen. Het is ontworpen zonder cilinder, waardoor het onmogelijk is om die met een sleutel te vergrendelen, maar in plaats daarvan vertrouwt het op het hendel-draaimechanisme om te vergrendelen. Zwart en gemaakt van Zamak-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20061982

Fabrikant artikelnummer:

110120030E

12 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 8,328
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,33

1 x € 8,328

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 8301409000
Noklengte 45.0 mm
Grijpbereik 18.5 mm
Handgreeplengte 80.0 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Materiaal Zamak
Voltooien Gepoedercoat
Sleuteltype Keyless
Vergrendelingsstijl Cam Latch
Sleuteltype Sleutel zonder cilinder

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op