Menu Search

Slot met T-greep Naturel

Deze verstelbare draai-spansloten worden geleverd met een T-greep. De extra compressie zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen. Deze vergrendelingen zijn ideaal voor kasten en meubels.
Essentra artikelnummer:

20062231

Oud artikelnummer:

110110260E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 8,105
25 - 249 € 5,789
250 + € 5,50
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 8,11

1 x € 8,105

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 8301409000
Noklengte 45.0 mm
Handgreeptype T-Handle Lock

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op