10208199
1335868
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 104,255 |
| 10 + | € 97,61 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dynamisch draagvermogen | 375.0 kg |
|---|---|
| Dynamisch draagvermogen | 375.0 kg |
| Statisch draagvermogen | 750.0 kg |
| Statisch draagvermogen | 750.0 kg |
| Wielhoogte | 2.953 in |
| Wielhoogte | 75.0 mm |
| Maximale afstelhoogte | 12.0 mm |
| Maximale afstelhoogte | 0.472 in |
| Montagehoogte | 120.0 mm |
| Montagehoogte | 4.724 in |
| Plaatlengte | 142.0 mm |
| Plaatlengte | 5.591 in |
| Plaatbreedte | 95.0 mm |
| Plaatbreedte | 3.74 in |
| Bevestigingstype | Pen |
| Wielmateriaal | Nylon |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Goederencode | 3926300090 |
| Draagvermogen | 375.0 kg |
| Draagvermogen | 375.0 kg |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan