1335867
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 99,4271 |
10 + | € 93,0896 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dynamic Load Capacity | 375.0 kg |
---|---|
Dynamic Load Capacity | 375.0 kg |
Static Load Capacity | 750.0 kg |
Static Load Capacity | 750.0 kg |
Wheel Height | 75.0 mm |
Wheel Height | 2.953 in |
Maximum Adjustment Height | 12.0 mm |
Maximum Adjustment Height | 0.472 in |
Mounting Height | 120.0 mm |
Mounting Height | 4.724 in |
Plate Length | 140.0 mm |
Plate Length | 5.512 in |
Plate Width | 110.0 mm |
Plate Width | 4.331 in |
Mount Type | Top Plate |
Wheel Material | Nylon |
Housing Material | Aluminium |
Commodity Code | 3926300090 |
Load Capacity | 375 kg |
Load Capacity | 375 kg |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan