Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium-magneten verkrijgbaar met een vernikkelde coating die het brosse magneetmateriaal beschermt en corrosie in miniatuurtoepassingen helpt voorkomen. Het nikkelaanbod is er in verschillende soorten en maten. Dit assortiment omvat ook ronde plugmagneten met zwarte poedercoating, die een superieure magnetische sterkte hebben ondanks hun kleine formaat..
Serie: SR2332, SR2335
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Trekkracht | Vorm | Polariteit | Totale omvang | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9138 - € 1,048 | 168 Op voorraad |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 1,907 - € 2,1816 | 238 Op voorraad |
3.6 kg
3.6 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 3,6615 - € 4,1954 | Vraag de levertijd aan hier |
1.1 kg
1.1 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| € 0,5888 - € 0,6743 | 9 Op voorraad |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| € 0,7902 - € 0,9077 | 58 Op voorraad |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 1,0938 - € 1,2556 | 12 Op voorraad |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| € 3,0513 - € 3,4937 | 3 Op voorraad |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 0,9138 - € 1,0481 | 104 Op voorraad |
1.6 kg
1.6 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| € 8,6198 - € 9,9017 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| € 11,6555 - € 13,3794 | 79 Op voorraad |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 37,2095 - € 37,2095 | Vraag de levertijd aan hier |
24.8 kg
24.8 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| € 0,3859 - € 0,4408 | 61 Op voorraad |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| € 0,7703 - € 0,8833 | 51 Op voorraad |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| € 2,3952 - € 2,7614 | 293 Op voorraad |
4.1 kg
4.1 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| € 12,8762 - € 14,7831 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| € 20,6721 - € 23,7232 | Vraag de levertijd aan hier |
12.9 kg
12.9 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 1,9222 - € 2,2121 | Vraag de levertijd aan hier |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 6,4841 - € 7,5517 | Vraag de levertijd aan hier |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 19,2534 - € 22,0907 | Vraag de levertijd aan hier |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| € 0,3859 - € 0,4408 | 24 Op voorraad |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
3.0 mm
3.0 mm