Menu Search

Cilindrische magneet Neodymium Noord en zuid 10.0 mm 1.7 kg

Neo-Schijven kunenn worden gebruikt voor stijlvolle sluitingen en modulaire verkoopdisplays. Aanbrengen in voorgeboorde gaten of gelijmd in toepassingen. Geschikt om artikelen aan plafondrails te bevestigen.
Essentra artikelnummer:

10389607

Oud artikelnummer:

493189

31 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,4932
1000 + € 1,2872
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 149,32

100 x € 1,4932

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 4.0 mm
Totale omvang 10.0 mm
Vorm Cilindervormig
Trekkracht 1.7 kg
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Noord en zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op