Menu Search

Cilindrische magneet Neodymium Noord en zuid 6.0 mm 1.7 kg

Neo-Schijven kunenn worden gebruikt voor stijlvolle sluitingen en modulaire verkoopdisplays. Aanbrengen in voorgeboorde gaten of gelijmd in toepassingen. Geschikt om artikelen aan plafondrails te bevestigen.
Essentra artikelnummer:

10389577

Oud artikelnummer:

493186

97 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4691
1000 + € 0,3974
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 46,91

100 x € 0,4691

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 3.0 mm
Totale omvang 6.0 mm
Vorm Cilindervormig
Trekkracht 1.7 kg
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Noord en zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op