Menu Search

Cilindrische magneet Neodymium Noord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

Essentra artikelnummer:

10340202

Oud artikelnummer:

1337667

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 6.0 mm
Totale omvang 22.0 mm
Vorm Cilindervormig
Trekkracht 13.0 kg
Coating Zwart gepoedercoat
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Noord
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op