Menu Search

Cilindrische magneet Neodymium Zuid 20.0 mm 9.4 kg

Deze schijfvormige neodymium (NdFeB)-magneet heeft een verzonken gat in het midden. De verzonken zijde is verkrijgbaar in noord- of zuidpolariteit en de magneet is drievoudig gecoat met nikkel-koper-nikkel voor maximale corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

10191583

Oud artikelnummer:

1219422

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 13,3794
60 + € 11,6555
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,38

1 x € 13,3794

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 10.0 mm
Totale omvang 20.0 mm
Vorm Cilindervormig
Trekkracht 9.4 kg
Coating NiCuNi geplateerd
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op