Menu Search

Staafmagneet Neodymium Zuid 10.0 mm 2.4 kg

This square shaped neodymium (NdFeB) magnet has a countersunk hole through the middle. The countersunk face are available in either north or south polarity, and the magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance..
Essentra artikelnummer:

10191521

Oud artikelnummer:

1219416

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 599 € 3,7224
600 + € 3,2342
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 37,22

10 x € 3,7224

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 5.0 mm
Totale omvang 10.0 mm
Vorm Vierkant
Trekkracht 2.4 kg
Coating NiCuNi geplateerd
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op