Menu Search

Staafmagneet Neodymium Noord en zuid 15.0 mm 8.5 kg

Deze rechthoekige neodymium (NdFeB)-magneet is drievoudig gecoat met nikkel koper nikkel voor maximale corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

10191378

Oud artikelnummer:

1219398

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 239 € 5,8125
240 + € 5,0803
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 23,25

4 x € 5,8125

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 8.0 mm
Totale omvang 15.0 mm
Vorm Rechthoekig
Trekkracht 8.5 kg
Coating NiCuNi geplateerd
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Noord en zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op