Menu Search

Cilindrische magneet Neodymium Zuid 6.0 mm 0.3 kg

Deze schijfvormige neodymium (NdFeB)-magneet is drievoudig gecoat met nikkel koper nikkel voor maximale corrosiebestendigheid. Wordt geleverd met lijm aangebracht op één zijde van de magneet. Het plakvlak is verkrijgbaar in noord- of zuidpolariteit.
Essentra artikelnummer:

10191187

Oud artikelnummer:

1219379

818 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 1499 € 0,6743
1500 + € 0,5888
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 16,86

25 x € 0,6743

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale omvang 6.0 mm
Vorm Cilindervormig
Trekkracht 0.3 kg
Coating NiCuNi geplateerd
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op