Menu Search

Cilindrische magneet Neodymium Noord en zuid 22.0 mm 8.5 kg

Deze schijfvormige neodymium (NdFeB)-magneet is drievoudig gecoat met nikkel koper nikkel voor maximale corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

10191002

Oud artikelnummer:

1219361

62 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 119 € 7,925
120 + € 6,901
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 15,85

2 x € 7,925

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 6.0 mm
Totale omvang 22.0 mm
Vorm Cilindervormig
Trekkracht 8.5 kg
Coating NiCuNi geplateerd
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Noord en zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op