Menu Search

Cilindrische magneet Neodymium Noord en zuid 10.0 mm 2.7 kg

Deze schijfvormige neodymium (NdFeB)-magneet is drievoudig gecoat met nikkel koper nikkel voor maximale corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

10190876

Oud artikelnummer:

1219348

407 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 599 € 1,8002
600 + € 1,556
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 18,00

10 x € 1,8002

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 5.0 mm
Totale omvang 10.0 mm
Vorm Cilindervormig
Trekkracht 2.7 kg
Coating NiCuNi geplateerd
Magneetmateriaal Neodymium
Polariteit Noord en zuid
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op