Menu Search

Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Staal

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra artikelnummer:

20761677

Oud artikelnummer:

20761677

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 1.086,8222
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.086,82

1 x € 1.086,8222

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 3.5
p1 7.0
h1 17.8
l1 700.0
w1 30.0
No. of rollers (pairs) 91.0
Dyn. belasting C /rollenpaar max. N 12950.0
To suit rail L1004.45
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op