Menu Search

Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Staal

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra artikelnummer:

20761486

Oud artikelnummer:

20761486

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 737,2508
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 737,25

1 x € 737,2508

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 2.5
p1 5.5
h1 9.8
l1 800.0
w1 20.0
No. of rollers (pairs) 136.0
Dyn. belasting C /rollenpaar max. N 5840.0
To suit rail L1004.30
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op