Menu Search

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Staal

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra artikelnummer:

20761332

Oud artikelnummer:

20761332

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 240,4081
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 240,41

1 x € 240,4081

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 2.0
p1 4.5
h1 6.8
l1 300.0
w1 15.0
No. of rollers (pairs) 63.0
Dyn. belasting C /rollenpaar max. N 1200.0
To suit rail L1004.25
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op