Menu Search

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 Staal

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra artikelnummer:

20761226

Fabrikant artikelnummer:

20761226

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 167,04
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 167,04

1 x € 167,04

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 2.0
p1 4.0
h1 4.8
l1 200.0
w1 10.0
No. of rollers (pairs) 48.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 500.0
To suit rail L1004.22
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op