Menu Search

Bus 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Zwart

Essentra artikelnummer:

10196847

Fabrikant artikelnummer:

1220865

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 5,773
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 28,87

5 x € 5,773

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16 x 1.5
Boorgatdiameter 8.2 mm
Totale hoogte 16.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Massief materiaal Staal
Kleur Zwart
Voltooien Geen afwerking
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op