Menu Search

Pitbull spanklem 25.1 103.6 31.7 Gehard staal

Deze modulaire pitpull klem houdt werkstukken tijdens het machinaal bewerken of lassen stevig vast. Het kan een sterke neerwaarste kracht genereren en heeft een laag profiel voor een eenvoudigere toegang tot het werkstuk. Gemaakt van gehard staal.
Essentra artikelnummer:

20267391

Oud artikelnummer:

20267391

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 96,0584
5 - 9 € 91,2566
10 - 19 € 86,4538
20 + € 81,651
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 96,06

1 x € 96,0584

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type body Met gleuf
h1 25.1
h2 18.5
l1 103.6
l2 43.2
l3 12.7
Slag s1 0.6
w1 31.7
w2 9.1
Maximale torsie tot Nm 22.5
Maximale klemkracht kN 16.0
Materiaal Gehard staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op