Menu Search

Pitbull spanklem 31.5 68.6 37.6 Gehard staal

Deze modulaire pitpull klem houdt werkstukken tijdens het machinaal bewerken of lassen stevig vast. Het kan een sterke neerwaarste kracht genereren en heeft een laag profiel voor een eenvoudigere toegang tot het werkstuk. Gemaakt van gehard staal.
Essentra artikelnummer:

20267384

Oud artikelnummer:

20267384

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 137,149
5 - 9 € 130,295
10 - 19 € 123,43
20 + € 116,576
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 137,15

1 x € 137,149

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type body Compact
h1 31.5
l1 68.6
l2 47.0
Slag s1 1.3
w1 37.6
w2 18.8
Maximale torsie tot Nm 40.6
Maximale klemkracht kN 26.0
Materiaal Gehard staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op