Menu Search

Pitbull spanklem 35.0 76.2 25.4 Gehard staal

Deze modulaire pitpull klem houdt werkstukken tijdens het machinaal bewerken of lassen stevig vast. Het kan een sterke neerwaarste kracht genereren en heeft een laag profiel voor een eenvoudigere toegang tot het werkstuk. Gemaakt van gehard staal.
Essentra artikelnummer:

20266240

Oud artikelnummer:

20266240

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 69,829
5 - 9 € 62,842
10 - 19 € 59,354
20 + € 55,865
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 69,83

1 x € 69,829

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type body Laag profiel
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Materiaal Gehard staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op