Modulaire kabeldoorvoerplaten bieden een aanpasbare oplossing om in korte tijd kabels in de wand van een behuizing te plaatsen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De modulaire structuur (maximaal 5 afzonderlijke rijen met in totaal 25 tules) biedt een volledig flexibele oplossing waarmee gebruikers ons assortiment met gesplitste tules met membraandoorvoer met plaatbevestiging kunnen toevoegen en/of verwijderen. De tules zijn verkrijgbaar voor acht verschillende kabeldiameters en zijn te vinden in ons assortiment met tules met membraandoorvoer.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaathoogte | Aantal gaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 18,5338 - € 19,3171 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| € 38,3053 - € 57,4354 | 29 Op voorraad |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| € 19,1609 - € 28,7408 | 38 Op voorraad |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| € 31,9132 - € 47,8544 | Vraag de levertijd aan hier |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| € 25,5365 - € 38,3053 | 37 Op voorraad |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan